Inhalt
Schnellkupplungen CBX

- Ø 03 - 06 - 09 - 12 mm
- mineralische oder synthetische Öle
- Schmieröle
Clean Break-Technologie
Arbeits- und Prozesssicherheit
Die ebenen Stirnflächen der CBX gewährleisten absolute Dichtheit:
- kein Austreten von Medien
- keine Verschmutzung der Arbeitsumgebung
- keine Gefährdung des Personals
Clean Break-Technologie
Die leckage- und blasenfreie CBX verhindert das Eindringen von Luft und Fremdpartikeln beim Ein- und Auskuppeln.
Automatische Verriegelung
Die automatische Verriegelung ist mit nur einer Hand schnell und problemlos zu bedienen.
Enorme Vorteile:
- beim Kuppeln an schwer zugänglichen Stellen
- bei häufigen Steckzyklen
- beim Kuppeln an uneinsehbaren Stellen
Kompaktes Design
Die CBX Kupplung eignet sich besonders für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen.
Zuverlässig und robust
Die lange und präzise Führung des Verschlussnippels in der Kupplung verleiht der CBX die erforderliche Robustheit für hohe mechanische Beanspruchungen (Vibrationen oder Schwingungen).
Effizienz
Ein wesentliches Merkmal der Kupplung ist die hervorragende Ventiltechnik. Diese verleiht der CBX einen ausgezeichneten Wirkungsgrad mit hohen Durchflussmengen bei geringem Druckverlust.
Mehr Infos in unserem Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der CBX Kupplung finden Sie in unserem Katalog.