Leckagefreie Schnellkupplungen SBA

Die widerstandsfähigen SBA-Kupplungen ermöglichen einen direkten, strömungsgünstigen Medienstrom ohne Turbulenzen. Die robuste Kugelverriegelung stellt eine zuverlässige Verbindung sicher. Alle Dichtelemente sind vor äußeren Einflüssen bestens geschützt.

Anwendung: Hydraulikölkreisläufe - Anschluss von Hydraulik-Komponenten an statischen und dynamischen Prüfständen, Anschluss von Pumpen, Zylindern und Wegeventilen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 08 bis 15
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 450

Medien

- Öle

Material

  • Hauptteile aus Chromstahl und Stahl
  • Oberflächen mit Korrosionsschutz

Weitere Merkmale

  • Farbige Ringe für klare optische Kennzeichnung
  • Einkuppeln unter Restdruck (optional)
  • Schottwandversion verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen