Schnellkupplung für Hochdruck-Prüfstände THL

Die Kupplung THL ist für sehr häufigen Gebrauch mit bis zu 10.000 drucklosen Steckzyklen ausgelegt und gewährleistet eine sichere sowie zuverlässige mechanische Verbindung. Sie ist zudem extrem dicht: Die THL dichtet über direkten Metall zu Metall-Kontakt und benötigt keine Dichtung zwischen der Kupplung und der Anwender-Schnittstelle.
Die einfache Bedienung auf Knopfdruck ermöglicht ein zeitsparendes Trennen zwischen den Tests.

Anwendung: Hochdruck-Prüfstände

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 2,5
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*:
    1,000 im eingekuppelten Zustand
    400 im ausgekuppelten Zustand

Medien

- Hydrauliköl, Wasser 

Material

- Edelstahlausführung mit 17% Chromanteil

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen