Schraubkupplungen für härteste Einsätze HPX

Die leckagefreien HPX Schnellkupplungen eignen sich ideal für extrem hohe mechanische Beanspruchungen sowie Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Das Schraubverriegelungssystem mit Verzahnungsmechanismus stellt selbst unter härtesten Bedingungen bei Impulsbetrieb und Vibration extrem zuverlässige Verbindungen sicher. Optional farbige Aluminiumkappen erlauben eine sofortige Identifikation der Kreisläufe. Zur leichteren Handhabung können die Stecknippel mit einem Handrad ausgestattet werden.

Anwendung: Walzwerke (Stahlindustrie), Straßenbau, Belastungstest, Startplattformen (Luft- und Raumfahrt), Gießwerkzeuge (Automobilindustrie), Anwendungen in der Rüstungsindustrie, Anwendungen im Maschinenbau wie Hochdruckumformen und Wasserstrahlschneiden

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 08 bis 33
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 500

Medien

  • Öl
  • Glykolwasser
  • Feuerresistente Hydraulik (in Übereinstimmung mit NSA307110)

Material

  • Überwiegend aus verschleißfestem Edelstahl

Weitere Merkmale

  • Staubschutzkappen
  • Optional farbige Leichtmetall-Schutzkappen erhältlich
  • Optional Handrad erhältlich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen