Leckagefreie Schnellkupplung mit ebener Stirnfläche MPX

Die Schnellkupplung MPX ist für Hydraulikkreisläufe ausgelegt und entspricht der ISO 16 028. Das leckagefreie Design sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz und vermeidet Verunreinigungen im Kreislauf. Eine mechanische Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Entriegeln. Einkuppeln von hydraulischen Kreisläufen an Maschinen, Spritzgießmaschinen, Kernzug-Kreisläufe usw.

Anwendung: Einkuppeln von hydraulischen Kreisläufen an Maschinen, Spritzgießmaschinen, Kernzug-Kreisläufe usw.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 25 
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 315

Medien

- Öle

Material

- Verschleißfester Stahl mit Korrosionsschutz

Weitere Merkmale

  • Exzellente Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
  • Optimaler Durchfluss

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen