Kompakte Hydraulikkupplung für Hochdruck CBR

Die leichte und kompakte On-Board-Kupplung bietet eine zuverlässige Beständigkeit bei Hochdruckanwendungen. Das Bajonett-Verriegelungssystem ermöglicht eine sichere und einfache Handhabung. Eine Staubschutzkappe schützt den Nippel im ausgekuppelten Zustand.

Anwendung: Entlüften von Hydraulik- und Bremsleitungen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 02
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 300

Medien

- Hydrauliköl und Bremsflüssigkeiten

Material

  • Titan
  • Drei Dichtungsarten (Fluorkohlenstoff, Ethylen-Propylen oder Perfluorelastomer)

Weitere Merkmale

Farbiger Ring (blau oder grün) für sofortige Kreislauf-Identifizierung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen