Kompakte Hochleistungs-Hydraulikkupplungen HPR

Die leckagefreien HPR Kupplungen eignen sich ideal für hohe Durchflussgeschwindigkeiten (30 m/s) sowie hohen Druck bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Die robuste Verriegelung wurde speziell für extreme Schwingungen und Druckschwankungen entwickelt.

Anwendung: On-Board-Verbindungen, vor allem im Formel 1 Motorsport

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 02 bis 04
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 350

Medien

  • Alle Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten (HPR 02)
  • Hydraulikflüssigkeiten (HPR 04)

Material

  • Edelstahl und Titan
  • Zwei Dichtungsarten: Perfluorelastomer und Fluorcarbon

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen