Hochdruck-Schnellkupplungen für die Fernhantierung in der Nuklearindustrie THX/TM

Durch die quadratische Grundform und der gerippten Oberfläche eignen sich die THX/TM Kupplungen ideal für die Fernhantierung und die Greifzangenbedienung. Ebene Stirnflächen gewährleisten ein lackagefreies Ein- und Auskuppeln der Kreisläufe. Entwickelt für  Hochdruck-Hydraulik-Anwendungen garantiert die Baureihe Höchstleistungen bis zu 700 bar.

Anwendungen: Hydraulikverbindungen in abgeschlossenen Zellen, Rückbau von nuklearen Anlagen, Werkzeugversorgung

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 6
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 700 (10152 psi)

Medien

  • Öl
  • Wasser

Material

  • Hauptkomponenten aus hochfestem Edelstahl

Weitere Besonderheiten

  • Optische Anzeige der eingekuppelten Position
  • Optional mit schwarzen und roten Schläuchen zur Identifizierung von ab- und zugehenden Kreisläufen als Komplettlösung möglich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen