Leckagefreie Schnellkupplungen mit Bajonettverriegelung SPH/BA für Motorsport

Die komplett leckagefreien SPH/BA Kupplungen garantieren absolute Dichtheit beim Ein- und Auskuppeln. Da keine Luft eintreten kann, entfällt das Entlüften der Kreisläufe. Konzipiert für anspruchsvollste On-Board-Anwendungen, überzeugt diese kompakt gebaute Baureihe mit Bajonettverriegelung durch extreme Widerstandsfähigkeit (Titan-Version) und Leichtbauweise (Aluminium-Version).

Anwendung: Bremskreisläufe an PKWs und Motorrädern, Hochdruck-Hydraulikkreisläufe, Motorkühlung (Öl und Wasser), Kraftstoffleitungen, Edelstahl-Ausführung: Anschluss von Servolenkungskreisläufen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 350

Medien

- Bremsflüssigkeiten, Öle, Mineralschmierfette, Stickstoff, Benzin usw.

Material

  • Standardvarianten: Hochfestes Aluminium oder Titan
  • Auf Anfrage: Version aus Edelstahl
  • Erhältlich in zwei Dichtungsarten

Weitere Merkmale

Vier Farben zur einfachen Identifizierung: rot oder gelb in der Aluminium-Version, grün und blau in der Titan-Version

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen