Kompakte leckagefreie Schnellkupplungen CBX

Die äußerst kompakte Bauform sowie die Automatikverriegelung der CBX Baureihe empfehlen diese Kupplungen für häufige Kupplungsvorgänge oder für schwer zugängliche Stellen. Die Kupplungen sind bestens für den Einsatz unter Restdruck (PA-Option) geeignet und sind mit Staubschutzkappen ausgestattet.

Anwendung: Hydraulikkreisläufe in der kunststoffverarbeitenden und allgemeinen Industrie

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 16
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 450

Medien

- Mineralische oder synthetische Öle, Schmieröle

Material

  • 100% Edelstahl
  • Nennweite 6 und 9 in Edelstahl-Messing Version verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen