Schnellkupplungen für Hydrauliksysteme
Hohe Zuverlässigkeit unter allen Druckverhältnissen

Hydraulik-Schnellkupplungen von Stäublil zeichnen sich durch ihre Konstruktion und wegweisende Performance aus. Die Kupplungen garantieren einen optimalen Durchfluss und punkten dank der Verwendung von hochwertigen Materialien und Verschlussmechanismen mit höchster Zuverlässigkeit. Die Kupplungen eignen sich gleichermaßen für niedrigen, mittleren und hohen Druck.

MPX – Leckagefrei Mitteldruck

DN (mm): von 06 bis 25
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 315

CBX – Leckagefrei Hochdruck

DN (mm): von 03 bis 16
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 450

SPX – Leckagefrei Hochdruck

DN (mm): von 06 bis 16
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 450

HPX – Schwerlast Leckagefrei

DN (mm): von 08 bis 33
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 500

THL – Kupplungen für Hochdruck-Prüfstände

DN (mm): 2,5
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 1.000 (im eingekuppeltem Zustand)

SBA – Hohe Widerstandsfähigkeit

DN (mm): von 08 bis 15
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 450

Marktlösungen

THX TM für Fernhantierung

DN (mm): 06
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 700

SPI – Schienenfahrzeuge

DN (mm): von 03 bis 09
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 160

SPH/BA für Motorsport – Clean-Break

DN (mm): von 03 bis 16
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 350

HPR für Motorsport – Hochdruck

DN (mm): von 02 bis 04
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 350

CBR für Motorsport – Kompakt

DN (mm): 02
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 300

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen