Symmetrische Schnellkupplung VSU

Die kompakte Full-Flow Kupplung  zeichnet sich durch ein hervorragendes Verhältnis von Durchflussmenge und Durchflusswiderstand aus. Dank der symmetrischen Ausführung (identische Kupplung an beiden Enden) ist keine besondere Reihenfolge bei der Schlauchmontage einzuhalten. Das Ventilöffnungs- und Sperrsystem bietet umfassende Sicherheit beim Verbinden sowie eine sichere Absperrung im getrennten Zustand.

Anwendung: 

  • Befüllung und Versorgung der Erdölindustrie, Ausrüstung von Tankfahrzeugen, Motorpumpen, Verteiler- und Falttanksysteme, schnelles Einkuppeln der Befüllschläuche
  • Kühlung von Elektronik, Motoren und Wasserkühl-Systeme

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 38 bis 50
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

- Treibstoffe, Kühlflüssigkeiten

Material

  • Aluminum und Edelstahl
  • 2 Dichtungsmaterialien verfügbar

Weitere Merkmale

  • Integrierte Schlauchentleerungsfunktion
  • Abdichtende Schutzkappe oder Staubschutzkappe aus Kunststoff optional verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Download VSU Prospekt

Englisch

Praxisbeispiel

Get the Flash Player to see this animation/video.