Edelstahlkupplungen UPA und UPB für freien Durchfluss

Die robusten und zuverlässigen UPA und UPB Schnellkupplungen sind sicher und einfach zu bedienen. Die erstklassige Oberflächengüte im Durchfluss (Ra 0,8) gewährleistet eine leichte und effiziente Reinigung. Hochwertiger Edelstahl verleiht den Schnellkupplungen eine exzellente Korrosionsbeständigkeit.

Anwendung: Transport von flüssigen und gasförmigen Medien in korrosive Umgebungen; ideal für die Lebensmittel- und die pharmazeutische Industrie

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm) UPA : von 06 bis 20
  • Nennweite DN (mm) UPB : von 25 bis 50
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 30

Medien

Für ein breites Spektrum an Medien: Luft, Wasser, Stickstoff, Argon, flüssige und pastöse Nahrungsmittel, chemische Produkte usw.

Material

- Komplett in AISI 316L Edelstahl

Weitere Merkmale

- Konformität mit FDA und USP Class VI Anforderungen
- Kupplungen mit Klemmprofil nach ISO 2852

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen