Die Schnellverschlusskupplungen für den Einsatz an Werkzeugmaschinen - SPC

Die kompakte SPC Kupplung bietet einen hohen Durchfluss bei geringen Außenabmessungen. Sie wurde für den Einsatz mit bis zu einer Millionen Steckzyklen entwickelt, ist extrem robust und garantiert eine langfristige Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten. Kuppelhubtoleranzen von nur 2 mm werden automatisch ausgeglichen.

Anwendungen:
Werkzeugmaschinen: Verbinden und Trennen von Werkzeug und motorisierten Spindelköpfen; Palettierung und hydraulisches Spannen.
Kühlung: Form- und Gießwerkzeuge, Elektronik

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 3 bis 20
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 450 (6526 psi)

Medien

Alle Flüssigkeiten

Material

Hochfester rostfreier Stahl

Weitere Merkmale

  • 2 Einbauvarianten ermöglichen eine optimale Integration in die Maschine: Einseitig oder beidseitig schwimmende Lagerung
  • Schnelle und einfache Wartung 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen