Schnellkupplung BPX 37 für hohen Durchfluss

Zum Verbinden und Trennen von Versorgungsleitungen mit großen Durchflussmengen für:

  • Kühl- oder Heißwasser
  • Glykolemulsion
  • Temperieröl
  • Hydrauliköl im Niederdruckbereich

Effizienz

Ausgereifte Ventiltechnik ermöglicht hohe Durchflussmengen bei niedrigem Durchflusswiderstand und geringem Platzbedarf.

Robuste und schnelle Schraubverriegelung

Spezielles Trapezgewinde garantiert: schnelle und sichere Kuppelvorgänge sichere Verriegelung auch bei Vibrationen kein Festsetzen bzw. Blockieren Unempfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen.

Einfache Handhabung

  • Durch die Vorzentrierung des Nippels in der Kupplung ist das Ein- und Auskuppeln von großen Schlauchleitungen besonders einfach.
  • Geringer Kraftaufwand beim Ein- und Auskuppeln durch oberflächenbehandelte Schraubhülse.
  • Die Schraubhülse ermöglicht den Einsatz von Hilfswerkzeugen (Hakenschlüssel, Handrad).

Optische Kontrolle des Kuppelzustandes

Einfache augenscheinliche Kontrolle der Verbindung.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der BPX Kupplung finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download