Hochdruck-Edelstahlkupplung RBL

Die RBL Kupplung kombiniert absolute Sicherheit mit einfacher Handhabung. Die Baureihe besteht aus Edelstahl AISI 316L und verfügt über eine Druckbolzen-Verriegelung für eine mühelose Einhand-Bedienung.

Anwendung: Effiziente Verbindungen von Hochdruckkreisläufen, bei korrosiven Umgebungen, Hochdruckreinigung (Lebensmittelindustrie), Gasbefüllstationen und Laboratorien

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 03 bis 11
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 450

Medien

  • Gase: Hydrogen, Argon, Nitrogen und Helium
  • Dampf, Lösungsmittel, Säuren, Kohlenwasserstoffe und Flüssigkeiten

Material

- Edelstahl AISI 316L

Weitere Merkmale

  • Druckbolzenverriegelung
  • Staubschutzkappe

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen