Silikonfreie Schnellkupplungen LAK für Lackieranlagen

Unsere einfach zu bedienenden LAK Kupplungen zeichnen sich durch die absolut sichere Verbindung, das zuverlässige Führungssystems sowie dem Schutz vor dem Peitschenhiebeffekt aus. Ovale Kapillaröffnungen am Ende des Nippels verhindern einen Farbaustritt beim Auskuppeln und minimieren somit den Farbverlust. Die Versionen sind sowohl für wasserlösliche als auch für lösemittelhaltige Farben erhältlich.

Anwendung: Schnellanschlüsse an Sprühpistolen für Luft- und Farbkreisläufe in der Automobilindustrie

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 04
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 60

Medien

  • Wasserlösliche Lacke
  • Lösemittelhaltige Lacke

Material

  • Standardausführung: Aluminium-Kupplungsgehäuse mit Edelstahleinsätzen
  • IP-Version für wasserlösliche Farben: Alles Edelstahl, kompatibel mit aggressiven Wasserbasen

Weitere Merkmale

  • Komplette Anlagen: Schläuche mit Schnellkupplungen
  • Schläuche ausgestattet mit LAK-Schnellkupplungen zum Anschluss von Sprühpistolen für Luft- und Farbkreisläufe

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen