Schnellkupplung GPL für freien Durchfluss

GPL Kupplungen sind die ideale Wahl für große Medienleitungen und bieten eine kompakte und wirtschaftliche Lösung für Kreisläufe mit hohen Durchflussraten. Das ergonomische Design mit den automatischen Verriegelungsstiften sorgt für extreme Haltbarkeit und garantiert damit für langfristige Zuverlässigkeit.

Anwendung: Versorgung von Medienkreisläufen mit hohem Durchfluss

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 25 bis 50
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

- Wasser, Erdgas, Propangas, Lösungsmittel usw.

Material

  • Kupplungsgehäuse und alle Hauptteile aus Messing verchromt; Feder und Verriegelungsstifte aus Edelstahl
  • Stecknippel aus widerstandsfähigem Stahl
  • Zwei Dichtungsarten

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen