Schnellkupplungen für die Fernhantierung in der Nuklearindustrie RBE TM

Die RBE TM Kupplung wurde für eine zuverlässige Fernhantierung entwickelt. Das Design zeichnet sich durch die quadratische Form, die gerippte Oberfläche für eine bessere Griffigkeit, dem erhöhten Druckbolzen, die visuelle Produkt-Kennzeichnung und die lange Nippelführung aus. Es sind zwei Konfigurationen möglich: Kupplung für Fernhantierung und fixiertem Nippel oder fixierte Kupplung und Nippel für die Fernhantierung. Die fixierten Kupplungen und Nippel können entweder auf einer abgedichteten Schottwandverschraubung oder auf einem Schweißadapter installiert werden.

Anwendung: Anschluss von Kreisläufen in abgesperrten Zellen und Handschuhkästen (Gloveboxen) in der Nuklearindustrie

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 3 bis 25
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 400

Medien

- Alle Medien

Material

- Hauptsächlich aus der 316 Edelstahlreihe

Weitere Merkmale

  • Drei Absperrungen
  • Version mit weichen Federn für reduziertes Ein- und Auskuppeln
  • Verschiedene Dichtungen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen