Leckagefreie Schnellkupplung für die Fernhantierung in der Nuklearindustire MCB/TM

Die MCB/TM Kupplung wurde speziell für die Fernhantierung und die Griffzangenbedienung entwickelt (quadratische Grundform mit gerippter Oberfläche etc.).  Die ebenen Stirnflächen garantieren ein leckagefreies Ein- und Auskuppeln ohne den Eintritt von Luft in die Kreisläufe und ohne Verschmutzung der Zelle. Die automatische Verriegelung der MCB/TM eignet sich ideal für häufige Kuppelvorgänge.

Anwendungen:  Hydraulische Verbindungen in Zellen, Rückbau von nuklearen Anlagen, Werkzeugversorgung

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 5
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 70

Medien

  • Alle Flüssigkeiten und Gase

Material

Edelstahl AISI 316 L

Weitere Besonderheiten

  • Materialrückverfolgung 

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen