Schwerlast-Schnellkupplungen BPX für hohen Durchfluss

Die BPX Kupplungen ermöglichen hohe Durchflussmengen bei niedrigem Durchflusswiderstand mit minimalen Außenabmessungen und gewährleisten dabei eine sichere sowie dichte Verbindung. Sie zeichnen sich durch die einfache Handhabung, die Vorzentrierung des Nippels in der Kupplung sowie den geringen Kraftaufwand beim Verbinden aus. Das Schraubverriegelungssystem verhindert Störungen und eliminiert das Risiko von Blockierungen oder versehentlichem Auskuppeln.

Anwendung: schnelles Verbinden von Leitungen mit hohem Durchfluss

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 37
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

- Kühl- oder Heißwasser, Wasseremulsion und Glykolemulsion, Wärmeträgeröle, Hydraulik im Niederdruckbereich

Material

  • Hauptteile: Messing, chemisch vernickelt
  • Verriegelungshülse: Edelstahl mit Korrosionsschutz

Weitere Merkmale

Die freie Drehbarkeit des Nippels in der Kupplung ermöglicht eine freie Beweglichkeit des Schlauches und verringert damit die Belastung am Schlauch und der Kupplung.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen