Schnellkupplungen für Flüssigkeiten und Gase
Modulares Komplettprogramm

Stäubli bietet ein Komplettprogramm an Schnellkupplungen für Flüssigkeiten und Gase, das perfekt auf die Eigenschaften und Besonderheiten der zu transportierenden Medien ausgelegt ist. Die breitgefächerte Produktpalette mit unterschiedlichen Anschlüssen, Dichtungen, Verriegelungssystemen, Kodierungsmöglichkeiten etc. überzeugt mit höchster Qualität. Stäubli garantiert herausragende Performance, Dichtigkeit und kompakte Bauweise und bietet so für jede Applikation das perfekte Produkt.

RBE

RBE - Modular

Ø 03 - 06 - 08 - 11 - 19 mm
Max. P.: 450 bar

HCB

HCB - Leckagefrei Edelstahlausführung

Ø 03 - 05 - 08 - 16 mm
Max. P.: 300 bar

SCB

SCB - Clean-Break Edelstahlausführung

Ø 04 - 08 - 12 - 20 mm
Max. P.: 160 bar

GPL

GPL - Freier Durchfluss

Ø 25 - 33 - 50 mm
Max. P.: 10 bar

RBE/TM - Fernbedienbar

Ø 03 - 06 - 08 - 11 - 19 - 25 mm
Max. P.: 400 bar