Inhalt
Nozzle CMV 08 - NGV Typ 2-3 nozzles

- TÜV certified - ISO 14469
- Schnelle oder langsame Befüllung
- Empfohlen für die Befüllung von Fahrzeugflotten
- Befüllkupplung an NGV-Tank anlagen oder bei "Home-fill-Anlagen"
Automatisch
Ein- und Auskuppeln mit nur einer Hand.
Einfaches Erkennen der Druckstufe
- farbige Betätigungshülse (blau oder gelb)
Geeignet für alle Fahrzeuge, die mit NGV1 Nippeln ausgerüstet sind
Mehr Infos in unserem Katalog...
Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern finden Sie in unserem Katalog.