Elektrostecker für Batterieanschluss und Energieversorgung CEB

Dank der Multilam-Technologie sorgen die unzerbrechlichen CEB-Steckverbinder selbst unter Vibrationen für zuverlässigen elektrischen Kontakt. Das dichte Gehäuse ist schockresistent und garantiert eine lange Lebensdauer.

Anwendung: Batterieanschlüsse für alle Fahrzeugtypen. Stromanschluss bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen (maximale Spannung bis 1000 V)

Technische Daten

  • Steckergrößen (mm²): von 6 bis 50
  • Max. Spannung (V): bis zu 1000

Energie

Elektrik

Material

  • Gehäuse: rotes Polyurethan
  • Pins: versilbertes Aluminium

Weitere Merkmale

  • Hochflexibles Litzenkabel mit verstärkter Isolierung
  • Alle Kabelquerschnitte in verschiedenen Farben (schwarz, rot oder transparent)