Elektrische Steckverbinder für alle Industriebereiche

Die umfangreiche Produktpalette von Multi-Contact, einer auf hochwertige Verbindungstechnologie spezialisierte Tochtergesellschaft der Stäubli-Gruppe, umfasst zahlreiche Varianten elektrischer Verbindungssysteme für die Energieversorgung, Photovoltaik, Fiberleitungen, Datentransfer und Koaxialtechnologie.

Das Multi-Contact Programm bietet Steckverbinder für den industriellen Einsatz, Automation, Medizintechnik, erneuerbare Energien sowie Mess- und Regeltechnik.

Mehr Informationen über das Multi-Contact Produktangebot an hochwertigen elektrischen Verbindern unter www.multi-contact.com.

CEB für Motorsport -
Power Stecker

  • 2 oder 3-polige Ausführung 
  • Kabelquerschnitt 6, 10, 16, 25 und 35 mm² 
  • Stromstärke max.: 150 A

 

 

CombiTac

CombiTac - Modulare Steckverbinder

Eine Auswahl standardisierter Steckmodule ermöglicht kundenspezifische Lösungen.