Inhalt
Blaspistole STA
- Fertigung, Montage und Kontrolle: Reinigen von Werkstücken, Werkzeugen, Maschinen und Arbeitsplätzen. Trocknung und Entstaubung von Werkstücken.
- Einsetzbar in nahezu allen Industriezweigen: Maschinenbau. Elektro-, Automobil- und chemische Industrie; holz- und kunststoffverarbeitende Industrie.
- Für unterschiedliche Anforderungen: hohe Sicherheit, geringe Lärmbelästigung, hoher Druck, progressive Luftmengensteuerung.
Innovation und Effizienz
- Oberflächenschonend: Es stehen keinerlei Metallteile hervor, somit werden Oberflächen von Werkstücken geschont und wirkungsvoll vor Kratzern geschützt.
- Die Blaspistole ist leicht und liegt aufgrund ihrer ergonomisch gestalteten Form gut in der Hand.
- Robust und schlagfest: Die Pistole ist besonders hochwertig, da alle äußeren Teile aus widerstandsfähigem und schlagfestem Kunststoff bestehen.
- Die unterschiedlichen Düsen ermöglichen ein wirkungsvolles Arbeiten für den jeweiligen Anwendungsbereich.
- Reduzierter Luftverbrauch durch optimale Luftmengensteuerung.
Sicherheitsblaspistolen 2S3 und 2S15
Die Senkung des dynamischen Druckes erfolgt durch ein unmanipulierbares System. Durch die Wahl dieser Modelle können Arbeitsplätze mit Niedrigdruck-Einheiten ausgestattet werden, ausgehend vom allgemeinen Versorgungsnetz mit 6 bar.
- Version 2S3: Arbeitsdruck entsprechend dem des Standardmodells gespeist mit 3 bar.
- Version 2S15: Arbeitsdruck entsprechend dem des Standardmodells gespeist mit 1,5 bar.
Bedienerfreundliche Handhabung
- Gefühlvolles Regeln der Luftmenge: Der Hebel reagiert sehr feinfühlig und ermöglicht so einen genau dosierten Luftstrahl, der stufenlos reguliert werden kann.
- Optimale Luftstrahlsteuerung: Durch das geringe Gewicht und die ideale Hand- und Fingerhaltung ist der Luftstrahl exakt in jede beliebige Richtung steuerbar.
Vier verschiedene Blasdüsen
- SIL: Niedriger Geräuschpegel trotz starken Luftstrahls.
- MIK: Der Luftschirm verhindert das Zurückspritzen von Metallspänen oder anderen Partikeln zum Schutz des Anwenders.
- OSHA: Bei Zuhalten der vorderen Austrittsöffnung wird der Druck durch zwei seitliche Bohrungen abgeleitet.
- ZEP: Blasdüse zum punktgenauen Ab- und Ausblasen.
Mehr Infos in unserem Katalog
Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der Blaspistole STA finden Sie in unserem Katalog.