Stäubli

Stäubli

Druckluft-Sicherheitskupplung RSI

RSI picture
Ø 06 - 08 - 11 mm

Stäubli für aktive Sicherheit - Die Sicherheitskupplung RSI vermeidet ein unkontrolliertes Herausschleudern unter Druck stehender Schlauchleitungen.

Schnellkupplungen für alle Druckluftnetze:

- Anschlüsse an Leitungen
- Schlauchverlängerungen
- Anschluss von Druckluftwerkzeugen
- Anschluss von Blaspistolen und sonstigen
  Ausrüstungen an Maschinen

Einfaches Entkuppeln

Ein einziger Druckimpuls auf den Druckknopf der Kupplung, löst einen vollständig automatisierten Entkupplungsvorgang aus:

  1. Schließen der Versorgungsleitung
  2. Druckabbau der Schlauchleitung
  3. Automatisches Auskuppeln des Stecknippels
Get the Flash Player to see this animation/video.

Positionierbarer Druckknopf

Das drehbare Kupplungsgehäuse ermöglicht eine optimale Positionierung des Druckknopfes.

 

Klicken Sie hier zum Video

Schwenkanschluss

  • Schwenkanschluss folgt allen Bewegungen des Anwenders
  • Leichtigkeit und Flexibilität durch Aluminium Bauweise
  • Entlastung des Anwenders von unangenehmen Belastungen

Die integrierte Gelenkfunktion in der Kupplung garantiert maximale Dichtheit, optimalen Durchfluss sowie eine hervorragende Ergonomie in jeder Position.

 

 

Klicken Sie hier zum Video

Mehr Infos zur Druckluftkupplung RSI

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der Baureihe RSI finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden