Stäubli

Stäubli

Spiralschlauch mit Kupplung HJP 08-09-116

Druckluft-Spiralschlauch HJP

...die Gesamtlösung für Ihre Druckluftanwendung.

Bequeme Handhabung und enorme Elastizität

  • auch bei niedrigen Temperaturen
  • schaffen die Voraussetzung für ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • dauerhafte Rückzugskraft: ermöglicht ein völliges Zurückfedern in die Ausgangsstellung auch beim Ausziehen auf maximale Arbeitslänge und ohne bleibende Verformung. Dies verschafft Ihnen eine optimale Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz
  • geringer Platzbedarf: kleiner Windungsdurchmesser und gerade Schlauchenden erleichtern den Zugang zum Einsatzort

Hohe Beständigkeit

Der PU-Schlauch zeigt eine hohe Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einwirkungen wie z.B. Öl oder andere Schmierstoffe. Er ist knick-, quetsch- und druckbeständig, ohne bleibende Verformung. Elastische Knickschutzfedern verhindern ein Abknicken des Schlauches an den Verschraubungen.

 

Großer Aktionsradius

Auswahlmöglichkeit verschiedener Arbeitslängen.

4 verschiedene automatische Kupplungen

  • RCS: kompakte Sicherheitskupplung; verhindert den gefährlichen "Peitschenhieb-Effekt" beim Entkuppeln
  • ERS: gleiche Eigenschaften wie bei der Sicherheitskupplung RCS, jedoch mit Kunststoffgehäuse. Schützt Ihre Oberflächen dadurch vor Kratzern.
  • ERO: Druckluftkupplung mit Kunststoffgehäuse; schützt Ihre Oberflächen vor Kratzern
  • RCB: kompakte Druckluftkupplung

Mehr Infos in unserem Katalog...

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der HJP Kupplungseinheiten finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Downloaden.