Full-flow Schnellkupplung GPL

Pneumatik-Verbindungen zwischen Drehgestell und Wagenkasten und zwischen Wagenkästen für

  • Bremskreisläufe
  • Aufhängung
  • Sandstreueinrichtungen
  • Spurkranzschmierung
  • Hauptluftleitung

Automatisches Einkuppeln

  • Einfache Wartung für den Endbenutzer
  • Verkürzte Montagezeiten der Züge für den Hersteller
  • Einfaches Verbinden und Trennen der Kreisläufe auch an schwer zugänglichen Stellen

Geschützte Abdichtung und Verriegelung

Robuste Schutzmanschetten aus Chloropren-Kautschuk verhindern jegliches Eindringen von Verschmutzungen von außen durch Wasser und Staub.

Einfache Handhabung

Ergonomische Verriegelungselemente gewährleisten hervorragende Griffeigenschaften auch beim Tragen von Handschuhen eine hervorragende Bedienbarkeit.

Optional st auch eine Sicherheitsverriegelung erhältlich.

Freier Durchfluss für hohen Durchsatz

Robust

Die Nippel besitzen eine hohe Schlagfestigkeit und sind sowohl für die feste als auch für die bewegliche Montage an Schläuchen geeignet.

Komplette Anschlusslösungen

Konfektionierte Schläuche entsprechen den Normen NF F 16 101, DIN 5510 und AAR.

Mehr Infos in unserem Katalog

Alle Vorteile, technischen Daten und Bestellnummern der GPL Kupplungsbaureihe finden Sie in unserem Katalog.

Klicken Sie hier zum Download