Stäubli

Stäubli

Schnellkupplungen ADS

ADS
Ø 11 - 19 mm

Durch die automatische Entlüftung beim Auskuppeln bietet
die Sicherheitskupplungs-Baureihe ADS absolute Bedien-
sicherheit.

Diese Sicherheits-Schnellkupplung ist besonders geeignet
zum Anschluss von Schläuchen mit großen Nennweiten
(13, 16, 19 und 25 mm), für Verteiler, für große Druckluft-
werkzeuge und Pressen, etc.

 

Einkuppeln ohne Druck

Der Stecknippel wird bis zur Verriegelung hineingeschoben. Da sich der Sicherheitsring zwangsläufig in der hinteren Stellung befindet, ist die Leitung abgesperrt.
Erst nach diesem Vorgang kann der Sicherheitsring nach vorne geschoben werden, wobei sich die Leitung öffnet.

Absolute Sicherheit beim Auskuppeln

Der beim Anwender gefürchtete "Peitschenhieb-Effekt" im Moment des Auskuppelns wird völlig vermieden. Durch Zurückschieben des Sicherheitsringes wird die Leitung abgesperrt, und die im Schlauch befindliche Luft kann entweichen.
Vollkommene Betriebssicherheit:
Eine spezielle Sicherheitsvorkehrung verhindert das unbeabsichtigte Öffnen einer unter Druck stehenden Kupplung, solange der Stecknippel nicht eingerastet ist.

Einfaches Absperren der Leitung

Durch Zurückschieben des Sicherheitsringes wird die Leitung abgesperrt, ohne dass der Stecknippel entnommen werden muss (diese Möglichkeit kann bei Wartungsarbeiten sehr vorteilhaft sein).

Freier Durchgang

Die ADS-Kupplung besitzt ein Kugelventil, das der Druckluft einen freien Durchfluss gewährleistet. Somit wird jeglicher Druckverlust vermieden.

Mehr Infos im aktuellen ADS-Katalog

Alle Vorteile, technische Daten und Bestellnummern der ADS-Baureihe finden Sie in unserem Katalog.

Downloaden Sie hier den aktuellen Katalog