Spiralschlaucheinheit mit Blaspistole aus Verbundwerkstoffen STA

Diese komplette Schlaucheinheit vereint die Qualität einer robusten, schlagfesten und sicheren Blaspistole mit der Leistung eines Spiralschlauchs bei gleichzeitiger Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie.

Anwendung: Reinigung von Arbeitsplätzen, Abblasen von bearbeiteten Werkstücken und Bearbeitungsanlagen sowie Entstaubung und Trocknung von Werkstücken in nahezu allen Industriezweigen: Maschinenbau, Elektro-, Automobil- und chemische Industrie, holz- und kunststoffverarbeitende Industrie usw.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 5x8 bis 6,5x10
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

  • Druckluft

Material

  • Blaspistole aus Verbundwerkstoffen
  • Anschluss aus Messing

Weitere Merkmale

  • 2 Schlauchdurchmesser und 5 Arbeitslängen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen