Spiralschlaucheinheit mit Blaspistole PML

Diese Blaseinheit, bestehend aus einem Spiralschlauch und einer Blaspistole aus Stahl wird anschlussfertig geliefert. Durch einen langen Hebel ist die PML flexibel und praktisch zu bedienen. Die Konstruktion komplett aus robustem Stahl garantiert Langlebigkeit.

Anwendung: Ausblasen und Reinigen im Maschinenbau, der Elektroindustrie sowie in Holz- und Kunststoff verarbeiteten Bereichen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 5x8 bis 6,5x10
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

- Druckluft

Material

  • Blaspistolengehäuse aus Chromstahl
  • Gehärtete Düsenflächen
  • 18/8 Edelstahlfedern

Weitere Merkmale

  • 5 Düsenvarianten für  5 verschiedene Anwendungen: MIK, SIL, VEN, ZEP und COT
  • 2 Schlauchdurchmesser und 4 Arbeitslängen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen