Kompakte Sicherheitsblaspistole SBG

Die neuen SBG Blaspistolen kombinieren Ergonomie, Leistung und Beständigkeit im industriellen Dauereinsatz und erleichtern damit das tägliche Handling für den Bediener. In Kombination mit den Stäubli Druckluftkupplungen lassen sich diese Blaspistolen schnell für alle möglichen Einsätze nutzen.

Anwendungen: Reinigung von Arbeitsplätzen, Abblasen von Werkstücken, Staub entfernen und Teile trocknen für alle Industriebereiche einschließlich Maschinenbau, Elektro, Automotive, Medizin, Holz und Kunststoff…

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 06
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 12

Medien

Druckluft

Material

  • Gehäuse aus Verbundmaterial
  • Gewindeanschluss aus Messing

Weitere Merkmale

  • Die Blaspistole kann einfach über den Handhebel an einer Parkstation mit Break-Away Funktion eingehängt werden.
  • Blaspistole aus PA-Material, Metallteile stehen nicht hervor. Somit werden die Oberflächen von Werkstücken und Arbeitsplätzen geschont.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen