Sicherheitskupplung mit extrem hohem Durchfluss RVS

Konzipiert für extrem hohen Durchfluss, stehen die RVS Kupplungen für Bediensicherheit und Effizienz von Druckluftnetzen. Die gewählten Materialien garantieren perfekte und dauerhafte Dichtheit. Über ein Ventil lässt sich der Kreislauf einfach schließen, was die Wartung der Anlagen erleichtert.

Anwendung: allgemeiner Einsatz in der Produktion, Verbindung von großen flexiblen Schläuchen, Verteilerversorgung, Verbindung von großen Druckluftwerkzeugen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 33
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Medien

- Druckluft

Material

  • Kupplung: Messing, verchromt
  • Anschlussnippel: Stahl, gehärtet

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen