Aktive Sicherheitskupplung RSI

Stäubli setzt auf ein dreistufiges Sicherheitssystem gegen Peitschenhiebeffekt von unter Druck stehenden Leitungen. Dank dieser Technologie bieten die RSI-Kupplungen maximale Sicherheit für den Bediener.

Anwendung: Leitungsnezte, Schlauchverlängerungen, Verbindung von Druckluftwerkzeugen, Blaspistolen, automatische Systeme für Maschinen usw.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 6 bis 11
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Medien

  • Druckluft

Material

  • Kupplungsgehäuse: rostfreier Stahl mit 17% Chrom
  • Verriegelung: Stahl, gehärtet
  • Anschlussnippel: rostfreier Stahl mit 13% Chrom, gehärtet und geschliffen
  • Kupplung mit Ventil, Stecknippel mit freiem Durchgang 
  • Kugel und Kupplung aus Aluminium, hochfest

Weitere Merkmale

  • RSI-Kupplungen sind drehbar um den Druckknopf leicht zugänglich zu machen
  • Erhöhter Druckknopf als Option
  • Geringes Gewicht
  • Version mit hochflexiblem Drehgelenk als Option

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Online Vorführung: schwenkbare Ausführungen

Get the Flash Player to see this animation/video.

Online Vorführung: Anti-Peitschenhieb-Effekt

Get the Flash Player to see this animation/video.