Kompakte Sicherheitskupplung RCS

Die RCS Schnellkupplung überzeugt durch ihre Ergonomie und den hohen Bedienkomfort. Das Sicherheitssystem gewährleistet Schutz vor Peitschenhiebeffekt. Die „Parkposition“ hält den gelösten Nippel in der Kupplung auf „standby“ und verhindert das Herabfallen des Schlauchs auf den Boden.

Anwendung: Leitungsnetze, Verbindung von Druckluftwerkzeugen, Blaspistolen, automatische Systeme für Maschinen, Schlauchverlängerungen usw.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 6 bis 11
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Medien

  • Druckluft

Material

  • Kupplungsgehäuse: Rostfreier Stahl mit 17% Chrom
  • Stecknippel: Rostfreier Stahl mit 13% Chrom, gehärtet und geschliffen
  • Monoblock-Absperrung: Rostfreier Stahl mit 13% Chrom, gehärtet

Weitere Merkmale

  • optional erhöhter Druckknopf
  • optional um 360° schwenkbare Version

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Online Vorführung: schwenkbare Ausführungen

Get the Flash Player to see this animation/video.

Online Vorführung: Anti-Peitschenhieb-Effekt

Get the Flash Player to see this animation/video.