Sicherheitskupplung aus Edelstahl RBS

Neu! Die RBS Schnellkupplung bietet absolute Sicherheit. In korrosionsbeständigen Edelstahl gehalten, ist die Baureihe für Einsätze unter härtesten Produktionsbedingungen konzipiert. Dank der Sicherheitsfunktion gegen Peitschenhiebeffekte erfolgt das Trennen der Verbindung ohne jegliches Verletzungsrisiko.

Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Chemie, Pharmazie, Atomkraft usw.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 06 bis 11
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Medien

- Druckluft und inertes Gas

Material

- Hauptsächlich aus der 316 Edelstahlreihe

Weitere Merkmale

Verschiedene Dichtungsmaterialien und Anschlüsse.

Optionen:

  • Kupplung in Schottwandausführung
  • Fettfreie Ausführung
  • FDA konform

Stecknippel und Staubschutzkappen komplett in Edelstahl oder Chloropren.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen