Aktive Sicherheitskupplung mit Verkratzschutz NSI

Die NSI Produktreihe wurde speziell entwickelt um empfindliche Oberflächen vor Kratzern zu schützen. Das dreistufige Sicherheitssystem gegen Peitschenhiebeffekt garantiert maximale Sicherheit und Performance.

Anwendung: Schneller und direkter Anschluss von Druckluftwerkzeugen beim Lackieren, im Karosseriebau, in der Luft- und Raumfahrt sowie bei der Endmontage in der Automobilindustrie

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 6 bis 8 
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 12

Medien

  • Druckluft

Material

  • Kupplungsgehäuse: antistatischer Verbundwerkstoff
  • Verriegelung: gehärteter Stahl
  • Anschlussnippel: korrosionsbeständiger, gehärteter Stahl mit 13% Chromanteil, geschliffen
  • Absperrung: Kupplung mit Ventil, Stecknippel mit freiem Durchgang
  • Drehgelenk: hochfestes Edelstahlgehäuse mit Gummischutz

Weitere Merkmale

  • geringes Gewicht
  • zwei Arten von Drehgelenk verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Online Vorführung: schwenkbare Ausführungen

Get the Flash Player to see this animation/video.

Online Vorführung: Anti-Peitschenhieb-Effekt

Get the Flash Player to see this animation/video.