Mini-Schnellkupplungen MRA

Das einzigartige Design der kompakten MRA Kupplung mit O-Ring stellt absolute Dichtheit sicher. Der Stecknippel kann sich in der Kupplung drehen und ermöglicht eine einfache Handhabung ohne Schlauchbrüche.

Anwendung: Druckluftkreisläufe, Prüfstände, Labortische, pneumatische Automatisierungstechnik

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 4
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*:
      • 10 bei Standardversion 
      • 250 bei IB-Version

Medien

- Druckluft, Gase, Flüssigkeiten

Material

  • Stecknippel aus rostfreiem Stahl 18/09
  • Kupplung: 
    • Standardversion: Messing
    • IB-Version: rostfreier Stahl 18/09

Weitere Merkmale

- Einseitige oder beidseitige Absperrung verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen