Mikro-Schnellkupplung MCR

Die kleinste Kupplung der Druckluft-Produktreihe überzeugt mit einfachster Handhabung. Das Ein- und Auskuppeln erfolgt mit einer Hand durch einfaches Einstecken oder Abziehen des Stecknippels. Die äußerst geringen Abmessungen erlauben den Einsatz unter engsten Platzverhältnissen. Diese Kupplung ist somit auch prädestiniert für den Einsatz bei niedrigem Vakuum.

Anwendung: Fluid- und Pneumatikregelkreise, pneumatische Steuerungen, kleine Unterdrucksysteme, Ausstattungen für Zahnlabore, neutrale Gase usw.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 2,3
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

- Druckluft

Material

  • Kupplungsgehäuse aus vernickeltem Messing
  • Feder aus rostfreiem Stahl 18/8 Mo
  • NBR Dichtungen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen