Komplette pneumatische Schlauchkombinationen

Unsere Schlauchkombinationen bieten eine große Auswahl an flexiblen Schläuchen mit oder ohne Schutz gegen mechanische Beanspruchungen und können je nach Anforderung mit GPL, RTD oder SPI/OS Schnellkupplungen ausgestattet werden. Jedes System wird auf Funktion und Dichtheit geprüft. Neben der Gewährleistung der Sicherheit, bieten wir Ihnen den Vorteil der Komplettlieferung aus einer Hand.

Weitere Merkmale

Komplett ausgestattete flexible Schläuche mit Zertifizierungen unter anderem nach:

  • NF F 11-380 und NF F 16 101: Diese flexiblen Schläuche erfüllen die spezifischen Anforderungen von Schienenfahrzeugen für SNCF und RATP
  • DIN 5510: Speziell für europäische Märkte
  • AAR: Speziell für die U.S.

Andere Schlauchvarianten sind auf Anfrage möglich.

Medien

- Druckluft, Bremsöle, Glykol-Wasser