Spiralschlaucheinheit HJP

Bestehend aus einem hochqualitativen, silikonfreien Spiralschlauch und effizienten Stäubli-Kupplungen sind die HJP Spiralschlaucheinheiten sofort einsatzbereit. Durch die langlebige Rückstellkraft des Spiralschlauches eignen sich die Einheiten ideal für anspruchsvolle Produktionsumgebungen und sorgen für Flexibilität und Sicherheit im Arbeitsablauf.

Anwendung: schnelle Verbindung in allen Industriebereichen

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 8x12 bis 11x16
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

- Druckluft

Material

- Polyurethan-Schlauch

Weitere Merkmale

  • 3 Stäubli-Sicherheitskupplungen stehen zur Auswahl
  • Silikonfrei
  • 3 Schlauchdurchmesser und 4 Arbeitslängen
  • Optional 360° Schwenkanschluss verfügbar

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Download HJP Prospekt

Englisch
Deutsch

Online Vorführung: Anti-Peitschenhieb-Effekt

Get the Flash Player to see this animation/video.