Helicol-Combi Balance- und Versorgungseinheiten

Mit einem dualem Design kombiniert die Helicol-Combi die Balance- und Versorgungsfunktion von Druckluft in einer vertikalen Einheit. Für Einsätze, die einen schnellen Auszug erfordern, steht eine Sicherheitskette zur Verfügung, die für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb sorgt.

Anwendung: Schwerelose, schwebende Bereitstellung von schweren Druckluftwerkzeugen wie Schlagschrauber, Schraubwerkzeugen, Tacker usw.

Technische Daten

  • Anschlüsse G1/4 oder G3/8
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Medien

- Druckluft

Weitere Merkmale

  • Verfügbar mit RCS Schnellkupplung und Fixierung
  • Optional mit Sicherheitskette

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Online Vorführung: Anti-Peitschenhieb-Effekt

Get the Flash Player to see this animation/video.