Automatische Schlauchaufroller ETO und ETF

Die automatischen Schlauchaufroll-Systeme ETO und ETF erweitern den Aktionsradius und sorgen für eine saubere sowie sichere Arbeitsumgebung. Die Rollen bieten einen hervorragenden Schutz gegen Verbiegen und Verdrehen des Schlauches.

Anwendung: Verteilen von Druckluft in Werkstätten und Druckluftversorgung von Blaspistolen und anderen Werkzeugen

Technische Daten

  • Schlauch Nennweite DN (mm):(mm) : von 8 bis 16
  • Schlauchlängen (m) : von 12 bis 20
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 20
  • Abweichende Angaben je nach Ausführung

Medien

- Druckluft

Material

  • Stahl geschützt durch Epoxidbeschichtung
  • Robuster Gummischlauch

Weitere Merkmale

  • 3 Ausführungen:  geschlossene Schlauchtrommel (ETF), offene Schlauchtrommel (ETO) und Kompaktversion (ETO/C)
  • Lieferung des Aufrollers mit oder ohne Stäubli-Schnellkupplung möglich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen