Sicherheitskupplung mit Kratzschutz ERS

Die ERS Kupplungsbaureihe ist dank Verkratzschutz und Sicherheitssystem gegen Peitschenhiebeffekt perfekt für Montage und Endmontagelinien unter höchsten Qualitätsanforderungen geeignet.

Anwendung: schneller Anschluss von Druckluftwerkzeugen in verschiedenen Einsatzgebieten wie Lackierung, Karosserierohbau, Luft- und Raumfahrt, Endmontage in der Automobilproduktion usw.

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 6 bis 8
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 12

Medien

- Druckluft

Material

- Kupplung aus Polyamid mit Gummischutz

Weitere Merkmale

  • Geringes Gewicht
  • Automatische Verriegelung
  • Optional 360° Schwenkversion zur einfachen Bedienung
  • „Park“-Position

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Online Vorführung: schwenkbare Ausführungen

Get the Flash Player to see this animation/video.

Online Vorführung: Anti-Peitschenhieb-Effekt

Get the Flash Player to see this animation/video.