Rohrleitung für Druckluftnetze AML

Der erweiterbare und modulare Aufbau der AML-Aluminiumrohrleitung ermöglicht eine sichere Verteilung der Druckluft in jedem Betrieb. Das Rohrleitungssystem lässt sich einfach installieren und bietet eine absolute und dauerhafte Dichtheit.

Anwendung: Druckluftversorgung und -verteilung

Technische Daten

  • Rohraußendurchmesser (mm) : von 20 bis 80
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 13

Medien

- Druckluft

Material

  • Rohr aus Aluminium
  • Verbindungselemente aus Polyamid und Aluminium

Weitere Merkmale

  • Optional für einen Vakuumdruck von 0,3 bar absolut
  • Keine speziellen Werkzeuge erforderlich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Praxisbeispiel

Get the Flash Player to see this animation/video.