Luftdruck-Wagenheber Airjack

Diese Onboard-Komponenete ist kompakt, sehr leicht und selbst bei 40 bar Druck einfach zu verbinden. Sie bietet zudem eine schnelle Bedienung und optimale Sicherheit beim Heben und Senken von Fahrzeugen.

Anwendung: Anheben von GT- und Endurance-Fahrzeugen während der Boxenstopps

Technische Daten

  • Einkuppelkraft (N): 80
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 40

Medien

- Druckluft
- Nitrogen

Material

- Nippel: Aluminium 
- Kupplung: Hochfester Stahl mit Polyurethanschutz

Weitere Merkmale

Komplettlösung, vom Zylinder über den Anschluss bis hin zum Druckluftnetz, erhältlich

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen