Sicherheitskupplung mit hohem Durchfluss für nukleare Anwendungen ADS

Die ADS Schnellkupplungen gewährleisten mit dem zuverlässigen Sicherheitssystem perfekten Schutz vor dem Peitschenhiebeffekt beim Auskuppeln (konform mit ISO 4414). Sie bieten darüber hinaus einen freien Luftdurchfluss für gesteigerte Produktivität sowie  eine korrosionsbeständige Konstruktion für den idealen Einsatz in radioaktiven Umgebungen.

Anwendung: Versorgung langer Schlauchleitungen, Druckluftverteilung, Anschluss mobiler Verteilerstationen, Versorgung von Anlagen und Maschinen im Nuklearbereich

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): 11 
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Medien

- Druckluft

Material

  • Kupplungsgehäuse und Ventil aus rostfreiem Stahl
  • Schiebehülse mit Korrosionsschutz aus wärmebehandeltem Stahl 
  • Großer Druckknopf aus wärmebehandeltem Stahl
  • Nitril-Dichtungen 
  • Anschlussnippel aus chromlegiertem Stahl, wärmebehandelt und geschliffen

Weitere Merkmale

  • Farbliche Kennzeichnung (schwarze und weiße Ringe)
  • Optional Kupplung mit Sicherheitsschloss 
  • Optional Stäubli-Anschweißmutter für Kupplung

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen