Sicherheitskupplung mit hohem Durchfluss ADS

Die ADS Schnellkupplungen stehen für hohen Durchfluss und sorgen für Effizienz und Sicherheit von Druckluftnetzen. Konstruktion, Ausführung und Material gewährleisten eine perfekte und dauerhafte Dichtheit.

Anwendung: Anschluss von großen Schläuchen, Verteilerversorgung, große Druckluftwerkzeuge, pneumatisch geregelte Maschinen wie Pressen und dergleichen. Sonderausführungen für Druckluftanwendungen in der Nuklearindustrie

Technische Daten

  • Nennweite DN (mm): von 11 bis 19
  • Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Medien

- Druckluft

Material

  • Kupplungsgehäuse aus rostfreiem Stahl 
  • Anschlussnippel aus gehärtetem und geschliffenem Chromstahl 
  • Druckknopf aus gehärtetem Stahl

Weitere Merkmale

IA-Version komplett aus rostfreiem Stahl (für bestimmte Modelle) für Sonderanwendungen erhältlich.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen