Schnellkupplungen und Zubehör für Druckluft-Anwendungen: überlegene Sicherheit und höchste Performance

Die umfassenden Verbindungslösungen von Stäubli für Druckluft-Applikationen vereinen eine Vielzahl von Vorteilen. Hochwertige Materialien sorgen für zuverlässige und dichte Verbindungen bei maximalen Durchflussraten. Die überlegene Konstruktionsweise garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit bei den Kupplungsvorgängen und im Betrieb. Darüber hinaus sind Stäubli Druckluftkupplungen dank perfekter Ergonomie und Leichtbauweiße äußerst bedienerfreundlich.

Lösungen für Druckluftnetzwerke

RCS – Sicherheit

DN (mm): von 06 bis 11
Maximal zulässiger Druck PS (bar): 16

RSI – Aktive Sicherheit

DN (mm): von 06 bis 11
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

ADS – Hoher Durchfluss und Sicherheit

DN (mm): von 11 bis 19
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 15

ERS – Verkratzschutz

DN (mm): von 06 bis 08
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 12

NSI – Verkratzschutz und aktive Sicherheit

DN (mm): von 06 bis 08
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 12

RBS – Edelstahl

DN (mm): von 06 bis 11
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

SBG – Kompakte Blaspistole

Stecknippel DN (mm): 06
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 12

STA – Blaseinheit HJP mit Blaspistole aus Verbundwerkstoffen

Schlauch DN (mm): von 5x8 bis 6,5x10
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

PML – Blaseinheit mit Blaspistole aus Stahl

Schlauch DN (mm): von 5x8 bis 6,5x10
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

HJP – Spiralschlaucheinheit

Schlauch DN (mm): von 8x12 bis 11x16
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

MCR – Mikro

DN (mm): 2
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

 

 

MRA – Mini

DN (mm): 04
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 250

FRL – Filtereinheit

Anschlüsse G 1/4, G1/2 oder G 1 
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

FSB – Submikrofilter

Anschlüsse G 1/4 oder G3
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

ETO/ETF – Schlauchaufroller

Schlauch DN (mm): von 8 bis 16
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 20

HEC – Balance- und Versorgungseinheit

Anschlüsse G 1/4, G 3/8
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

AML - Rohrleitung

Rohr DN (mm): 20 to 80
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 16

Marktlösungen

GPL für Schienenfahrzeuge

DN (mm): von 15 bis 33
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

RTD für Schienenfahrzeuge

DN (mm): von 11 bis 19
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

SPI/OS für Schienenfahrzeuge

DN (mm): von 06 bis 09
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 10

Schlauchzubehör für Schienenfahrzeuge

Flexible Schläuche bestückt mit Schnellkupplungen

ADS für Nuklear

DN (mm): 11
Maximal zulässiger Druck PS (bar)*: 15

Druckluftwagenheber für Motorsport

Schnelles und sicheres Anheben und Absenken von Farhzeugen

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Online Vorführung: Anti-Peitschenhieb-Effekt

Get the Flash Player to see this animation/video.